Provedení | pro senzory proudění SC s výstupem PNP |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerance provozního napětí [%] | 15 |
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC; (podle SELV/PELV) |
Krytí | IP 40 |
---|
Hmotnost [g] | 233 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Upozornění | Prodej ukončen |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|