Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Hloubka zasunutí [mm] | 23; (Měřící čidlo SID, SFD, TN) |
Obsah balení | 1 ks |
---|