Provedení | pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26x1,5 |
---|---|
Průtoková oblast [l/min] | 0...10 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení |
Obsah balení | 1 ks |
---|