Provedení | pro teplotní senzory EL = 150 mm |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
Hmotnost [g] | 392 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | 1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT |
Procesní připojení | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | ≤ 0,6 / - |
Instalační délka EL [mm] | 115 |
Délka vrtu (BL) [mm] | 152,4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|