Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
---|
Délka sondové tyče L [mm] | 282 |
---|
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Připojení senzoru | Ø 10 mm |
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|