Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|---|
Připojení senzoru | Aseptoflex |
Procesní připojení | Příruba DN40 (1,5") |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | 0,4 / 4 |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|