Montáž | s O-kroužkem |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Způsob montáže | s O-kroužkem |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | Aseptoflex |
Procesní připojení | Clamp DN25 |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | 0,4 / 4 |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|