Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 70 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...150 |
---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
---|---|
Celková délka [mm] | 3000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|