Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 200 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|