Okolní teplota [°C] | -30...70 |
---|
Hmotnost [g] | 45,8 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Celková délka [mm] | 2000; (Jednostranně předsvorkováno 2 x 1000 mm) |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Průměr vlákna [mm] | 1 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál opláštění | PE |
Obsah balení | 1 ks |
---|