Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 15 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 25 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 45 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Hmotnost [g] | 0,007 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M5 |
Celková délka [mm] | konfigurovatelný |
Uspořádání vláken | |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|