Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 120 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 15 |
Celková délka [mm] | 1000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiál vlákna | Akryl |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Obsah balení | 1 ks |
---|