Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiály | TPU průhledný |
Tvarovaný materiál | TPU, průhledný |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|