You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E20446

Propojovací kabel s konektorem

E20446

ADOAH042MSS0005B04

Propojovací kabel s konektorem

E20446

ADOAH042MSS0005B04

Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Materiály TPU průhledný
Tvarovaný materiál TPU, průhledný
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný