Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OGF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 15 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Hmotnost [g] | 0,055 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 25 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20; (při pevném uložení) |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|