Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 154 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 4000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Obsah balení | 1 ks |
---|