Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 29 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M8 |
Celková délka [mm] | 5000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Obsah balení | 1 ks |
---|