Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Průměr snímací hlavy [mm] | 3 |
Délka snímací hlavy [mm] | 25 |
Celková délka [mm] | 800 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Obsah balení | 1 ks |
---|