You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E20095

Světelný senzor

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Světelný senzor

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OKF; OUF
OKF
Dosah světlovodných vláken [mm] 40
OUF
Dosah světlovodných vláken [mm] 40
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou přímý
Průměr snímací hlavy [mm] 3
Délka snímací hlavy [mm] 25
Celková délka [mm] 800
Min. úhel ohybu [mm] 20
Materiály Adaptér: PPE
Materiál vlákna sklo
Materiál hlavy vlákna Hliník
Materiál opláštění PVC
Upozornění
Obsah balení 1 ks