Provozní napětí [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní teplota [°C] | -15...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Počet portů centrálního rozvaděče | 4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A |
---|