Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 300 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -45...105 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 158,757 |
---|---|
Rozměry [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiály | TPE |
Tvarovaný materiál | TPE |
Materiál převlečné matice | Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, TPE-S, černá; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí; Kontakty: Pozlaceno |
---|