Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 300 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...105 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 299,371 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 12 m, PVC, šedá, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno |
---|