Provedení | pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Hmotnost [g] | 61 |
---|---|
Průměr cílového puku [mm] | 65 |
Vzdálenost otvorů [mm] | 80 |
Výška hřídele [mm] | 30 |
Počet možných pozic spínacích praporků | 8 |
Materiály | cílový puk: PA 6 modrá; šrouby: nerezová ocel (1.4302) |
Obsah balení | 1 ks |
---|