Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 2577,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 60 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru |
---|