Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 1690,2 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 35 m, PVC, oranžová, Ø 5,3 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru |
---|