Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 3,8 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 29,5 |
Rozměry [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Kabel: 50 m, PUR / PVC, modrá, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|