Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 10 |
Okolní teplota [°C] | -15...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Počet portů centrálního rozvaděče | 8 |
Typ konektoru | M12 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |