Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|