Provozní napětí [V] | < 250 AC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 25 |
---|---|
Rozměry [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiály | PBT |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | PA |
Obsah balení | 1 ks |
---|
šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: C; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA |
---|