You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E11376

Kabelové provedení

E11376

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Kabelové provedení

E11376

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: EVC215 Srovnání produktů: E11376 / EVC215 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • cruus
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 68
Mechanická data
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm