Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3 |
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Materiály | PUR |
---|---|
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm |
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |