Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | PUR |
---|---|
Tvarovaný materiál | PUR |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 20 m, PVC, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR |
---|