Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiály | PUR | ||||||
Tvarovaný materiál | PUR | ||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M16, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|