Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Rozměry [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU |
---|