Provedení | s rýhovanou maticí, s pevným dorazem |
---|
Hmotnost [g] | 0,08 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres) |
Rozměry [mm] | M22 x 1 |
Označení závitu | M22 x 1 |
Vnitřní průměr [mm] | 18 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem |
Obsah balení | 1 ks |
---|