Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|