Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303) |
---|