Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Materiály | PVC |
---|---|
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |