Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Rozměry [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál | Mosaz, Niklovaný |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 14 m, PUR, černá, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|