Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 11 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|