Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|