Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 2 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -15...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Počet portů centrálního rozvaděče | 8 |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|