Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | TPU |
---|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|