Aplikace | NAMUR |
---|
Provozní napětí [V] | < 15 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiály | TPU; PUR |
Tvarovaný materiál | TPU / PUR |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení | Kabel: 0,6 m, PVC, modrá, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |