Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x Torson, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Připojení | Kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |