Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | PUR |
---|---|
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 20 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303) |
---|