Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Rozměry [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiály | PBT |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | ULTRAMID |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 9 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: ULTRAMID; Kontakty: Pozlaceno |
---|