Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 20 m, PVC, oranžová; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno |
---|