Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|