Provozní napětí [V] | < 250 AC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 25 |
---|---|
Rozměry [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,75 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|